EEM-MA200
-
Meetapparaat
2901362
Energiemetingsmoduul voor het meten van elektrische parameters in laagspanningsinstallaties tot 500 V, registratie van het totaal aan harmonischen
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Energiemeetmodule |
| galvanische scheiding | EN 61010-1 (veilige scheiding) |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (veilige scheiding) | |
| EN 61010-1 (Basisisolatie) | |
| EN 61010-1 (Basisisolatie) | |
| EN 61010-1 (Basisisolatie) | |
| Testspanning | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| 2,2 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| netsoort | 3-fase (3- of 4-draads), 2-fase (2-draads) en 1-fase (1-draads) |
| Potentiaalscheiding | |
| Nominale isolatiespanning | 300 V AC (EN 61010-1) |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| Nominaal opgenomen vermogen | 5 VA |
| Registratie van meetgegevens | |
| meetprincipe | echte-effectieve-waardemeting |
| meetgrootheid | AC sinus (45 ... 65 Hz) |
| registratie van harmonischen | tot 51 harmonischen |
| meten: Spanning | |
| benaming ingang | Spanningsmeting V1, V2, V3 |
| Ingangsspanningsbereik | 50 V AC ... 519 V AC (fase/fase ) |
| 28 V AC ... 300 V AC (fase/nulader) | |
| nauwkeurigheid | 0,2 % |
| meten: stroom | |
| benaming ingang | Stroommeting I1, I2, I3 |
| ingangsstroombereik | via externe transformator |
| Ingangsstroom | 9999 A (primair) |
| 5 A (secundair) | |
| overstroombelastbaarheid | 6 A (permanent) |
| aanspreekgrens van nominale meetbereikwaarde | 5 mA |
| nauwkeurigheid | 0,2 % |
| meten: vermogen | |
| meetbereik_vermogen | 0 kW ... 9999 kW |
| 0 kvar ... 9999 kvar | |
| 0 kVA ... 9999 kVA | |
| nauwkeurigheid | 0,5 % |
| effectieve energie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Digitaal | |
| beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
| Aantal | 1 |
| ingangssignaal spanning | 230 V AC ±10 % (tariefomschakeling, bijv. dag-/nachttarief) |
| beschrijving van de uitgang | transistoruitgang, actief |
| Aantal | 1 |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| stroombelastbaarheid | 27 mA |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Opmerking | andere aansluitingen |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
| Opmerking | Stroom- en spanningsaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 10 |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 64 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | (frontzijde) |
| IP20 (achterzijde) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C (-4 °F ... 158 °F) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % |
| zoutnevelgehalte max. | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL-gegevens | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Bedrijfstoestand | toepassing in montageruimten |
| overspanningen | transiënte overspanningen volgens installatieklassen |
| overspanningscategorie | I, II, III |
| overspanningscategorie van de voeding | min. II |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 80 % (tot 31 °C) |
| 50 % (bij 40 °C) | |
| UL-gegevens | |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 % |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Bedrijfstoestand | toepassing in montageruimten |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 80 % (tot 31 °C) |
| 50 % (bij 40 °C) | |
| overspanningen | transiënte overspanningen volgens installatieklassen |
| overspanningscategorie | I, II, III |
| overspanningscategorie van de voeding | min. II |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | montagerail horizontaal |
| Artikelnummer | 2901362 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMC11 |
| Productcode | CMMC11 |
| GTIN | 4046356583916 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 312,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 308,2 g |
| Land van herkomst | FR |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Impulsuitgang
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem