PHT22-PL-RD - Led-verlichting
1109035

Indicator, 22 mm, rond, rood, led geïntegreerd, AC/DC 24 ... 240 V, PT Push-in-aansluiting

Productdetails









Uw voordelen

22 mm lichtmelder met push-in-montage
Groot spanningsbereik AC/DC 24 ... 240 V
Hoge zichtbaarheid dankzij helder, gelijkmatig licht
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
Robuust, vingerveilig design voor industriële toepassingen