ST-7EP1N8A9002S - Koppelconnector
1607740

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: vermogen, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 7+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST

Productdetails







Compatibele producten