SF-7EP1N8A90DUS - Koppelconnector
1617913

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: vermogen, recht, kort, SPEEDCON, M23, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 14 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF

Productdetails







Compatibele producten