SF-7EP1N8A90A2X - Koppelconnector
1241926

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: vermogen, recht, kort, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 11 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten