SF-5EP1N8A9LB2X - Koppelconnector
1241899

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: vermogen, recht, lang, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, M23, aantal polen: 5+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 12 mm ... 15 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: SF, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), compatibel met contraconnectoren met SPEEDCON- of standaard M23-kartelmoer

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten