SB-8EPDD8A9L32S
-
Koppelconnector
1623716
M40, Koppelconnector, toepassing: hybride, serie: SB, recht, lang, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 2+4+4+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 14 mm, polarisatie: Hiperface DSL, polarisatie 2
Productdetails
| bestelinformatie: | krimpcontacten, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| Isolatiebehuizing | |
| polarisatie | Hiperface DSL, polarisatie 2 |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactswitch | Stift |
| toepassing | hybride |
| aantal polen | 11 |
| stekerbeeld | 2+4+4+PE |
| opstelhoogte | 2000 m (4000 m bij 300 V systeemspanning volgens DIN EN 606664-1) |
| Aantal (Vermogenscontacten) | 5 |
| contactdiameter (Vermogenscontacten) | 3,6 mm |
| litzen min. doorsnede (Vermogenscontacten) | 2,5 mm² |
| litzen max. doorsnede (Vermogenscontacten) | 16 mm² |
| nominale stroom contact (Vermogenscontacten) | 70 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Vermogenscontacten) | 630 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal (Meldcontacten) | 6 |
| contactdiameter (Meldcontacten) | 1 mm |
| litzen max. doorsnede (Meldcontacten) | 1,5 mm² |
| nominale stroom contact (Meldcontacten) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Meldcontacten) | 500 V AC |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| behuizing | |
| uitvoering | Koppelingsbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M40 |
| Bouwvorm | recht, lang |
| Type vergrendeling | voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| materiaal (behuizing) | CuZn (Gedraaide onderdelen) |
| GD-Zn (Gegoten onderdelen) | |
| materiaal (wartel) | CuZn |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP68/IP69K |
| Afdichting | |
| kabelbuitendiameter | 9 mm ... 14 mm |
| materiaal afdichting | FKM |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C (zie deratingcurve) |
| Artikelnummer | 1623716 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | ABRCEG |
| GTIN | 4055626194837 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SB-10KP001 - Krimpcontact 1623607
-
SB-10KP002 - Krimpcontact 1623611
-
SB-10KP003 - Krimpcontact 1623612
-
SB-10KP004 - Krimpcontact 1623613
-
SB-36KP002 - Krimpcontact 1623383
-
SB-36KP003 - Krimpcontact 1623384
-
SB-36KP004 - Krimpcontact 1623385
-
SB-36KP005 - Krimpcontact 1623386
-
ST-10KP010 - Krimpcontact 1618255
-
ST-10KP035 - Krimpcontact 1618458
-
SF-08KP010 - Krimpcontact 1621574
-
SF-08KP020 - Krimpcontact 1621575
-
SF-06KP010 - Krimpcontact 1007186
-
SM-Z0025 - Kleurmarkering 1620558
-
SM-Z0026 - Kleurmarkering 1620559
-
SM-Z0027 - Kleurmarkering 1620560
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem