RF-17S1N8A9003 - Koppelconnector
1607342

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails






Compatibele producten