RF-17P1N8A90DUS - Koppelconnector
1618027

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, SPEEDCON, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails







Compatibele producten