RF-16P1N8A90DU - Koppelconnector
1613759

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails







Compatibele producten