RF-16P1N8A9003 - Koppelconnector
1613758

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails







Compatibele producten