RF-12S1S8A9003 - Koppelconnector
1607288

aansluitmethode

Koppelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails







Compatibele producten