RC-06P1N8A9004 - Koppelconnector
1593463

M23, Koppelconnector, toepassing: signaal, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 6, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N

Productdetails







Compatibele producten