CA-1RP1N8A90DNX - Koppelconnector
1245045

M23, Koppelconnector, toepassing: signaal, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 16+2+FE, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering