CA-12M1N8A9502X - Koppelconnector
1243947

M23, Koppelconnector, toepassing: signaal, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 4 mm ... 6 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Krimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering