SH-8ES008A9LB2S
-
Koppelconnector
1762769
M23, Koppelconnector, toepassing: hybride, serie: SH, recht, lang, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 4+4+PE / 3+N+PE, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 11,7 mm ... 15 mm
Productdetails
| bestelinformatie: | Zonder gegevenselement krimpcontacten, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
| bestelinformatie: | Aanbevolen hybride kabel: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Lynxeo, bestelnummer 10572415 Aanbevolen hybride kabel: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Lynxeo, bestelnummer 10580074 |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
| • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| • De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
| • Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
| • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
| • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
| • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
| • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
| • Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
| • Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
| • De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
| • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
| • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
| • De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| toepassing | hybride |
| Isolatiebehuizing | |
| Opmerking | bestelinformatie: Zonder gegevenselement krimpcontacten, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
| materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
| steekcycli | 100 |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactswitch | Stift |
| toepassing | hybride |
| aantal polen | 9 |
| stekerbeeld | 4+4+PE / 3+N+PE |
| opstelhoogte | 2000 m |
| Aantal (Vermogenscontacten) | 5 |
| contactdiameter (Vermogenscontacten) | 2 mm |
| litzen min. doorsnede (Vermogenscontacten) | 0,25 mm² |
| litzen max. doorsnede (Vermogenscontacten) | 4 mm² |
| nominale stroom contact (Vermogenscontacten) | 30 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Vermogenscontacten) | 630 V AC (Overspanningscategorie III/3) |
| 850 V DC (Overspanningscategorie II/3) | |
| test-stootspanning | 6 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal (Meldcontacten) | 4 |
| contactdiameter (Meldcontacten) | 1 mm |
| litzen max. doorsnede (Meldcontacten) | 1 mm² |
| nominale stroom contact (Meldcontacten) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Meldcontacten) | 50 V AC/DC (Contact 1 ... 4) |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| behuizing | |
| Opmerking | Bij volledige bezetting met maximale draaddoorsnedes dient de mogelijkheid tot confectioneren te worden gecontroleerd. |
| uitvoering | Koppelingsbehuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | recht, lang |
| Type vergrendeling | voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| materiaal (behuizing) | CuZn (Gedraaide onderdelen) |
| GD-Zn (Gegoten onderdelen) | |
| materiaal (wartel) | CuZn |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP67 |
| IP68 | |
| Afdichting | |
| kabelbuitendiameter | 11,7 mm ... 15 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C (zie deratingcurve) |
| Artikelnummer | 1762769 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABRCDG |
| Productcode | ABRCDG |
| GTIN | 4067923371484 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
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
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SH-Z2303 - Metalen afdekkap 1622138
-
SH-Z2302 - Metalen afdekkap 1622139
-
KC-88014311/1,00 - Hybridekabel 1623127
-
SH-Z2304 - Afdekkap 1622137
-
KC-88014311/100,00 - Hybridekabel 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hybridekabel 1622080
-
ST-10KS010 - Krimpcontact 1618239
-
ST-10KS035 - Krimpcontact 1618464
-
SF-20KS021 - Krimpcontact 1621576
-
SF-20KS022 - Krimpcontact 1621577
-
SF-20KS023 - Krimpcontact 1621578
Uw voordelen
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem