PI-EX-SD-21-40
-
Klepsturingsmodule
2865913
Ex i-klepbesturingsmoduul, steekbaar. Voor de aansturing van in de Ex-omgeving geïnstalleerde intrinsiekveilige magneetventielen, alarmmodulen en eenvoudige elektrische bedrijfsmiddelen. Voor gasgroep IIC, Loop-powered. Galvanische scheiding
Productdetails
| aantal kanalen | 1 |
| compatibele klep | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Opmerking | Dit is een greep uit de mogelijke combinaties tussen kleppen en klepsturingsmodulen. |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
| galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Voeding | |
| stroomopname maximaal | 60 mA (bij 24 V) |
| Vermogensdissipatie | < 1,2 W |
| Signaal: Spanning | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal spanning | 20 V DC ... 30 V DC |
| ingangssignaal stroom | 15 mA ... 60 mA (55 mA bij Ue = 24 V DC) |
| Signaal: Spanning | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangsspanning | 10 V (bij 40 mA) |
| uitgangsweerstand | 286 Ω (interne weerstand Ri) |
| stroombegrenzing | 40 mA |
| reactietijd | < 30 ms |
| nullastspanning | 21,4 V |
| kortsluitvast | ja |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. uitgangsspanning Uo | 25,1 V |
| max. uitgangsstroom Io | 87 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 550 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 20 mH / 0,6 µF |
| IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 18 mH / 0,38 µF |
| IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 0,5 mH / 0,082 µF |
| statusindicatie | led geel (statusindicatie) |
| led rood (bedradingsfout) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,4 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| diepte | 118,4 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (relatieve luchtvochtigheid, geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326 |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificaat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 3 |
| Artikelnummer | 2865913 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4046356324601 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 90 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 90 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5da52a95-acbc-4f40-8f39-e51fbd6db460 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem