UP 6/ 2 - Connector
3060623

Connector, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails