ZBF 6/9,2 S8 CUS - Zackband
8191575

Zackband, stroken, wit (RAL 9010), gecodeerd, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 6,15 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden