ZBF 21,1 CUS
-
Zackband, vlak
0829459
Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 21,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 21,1 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden