US2-TM 100 CUS - Codering voor klemmen
0829950

Codering voor klemmen, voor klemmen van WAGO, bestelbaar: als kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 10,9 mm, breedte tekstveld: 104 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De kaarten bieden ruimte voor functieteksten
De UniSheet-coderingen US2-TM 100 zijn geschikt voor klemmen van Wago
De voorgestanste coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen