UCT6M-TM 6 CUS - Codering voor klemmen
0830763

Codering voor klemmen, mat, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 50, hoogte tekstveld: 11,3 mm, breedte tekstveld: 4,85 mm

Productdetails








Compatibele producten