UCT5-TM 6 CUS
-
Codering voor klemmen
0829743
Codering voor klemmen, voor klemmen van Cabur, mat, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 54, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 6 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT5-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Cabur
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels