UCT1-TM 6 GN CUS - Codering voor klemmen
0829711

Codering voor klemmen, mat, bestelbaar: als mat, groen (RAL 6021), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 60, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 5,55 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT1-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Conta-Clip en Klemsan
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen