UCT-TM 10 GN CUS
-
Codering voor klemmen
0829629
Codering voor klemmen, mat, bestelbaar: als mat, groen (RAL 6021), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 36, hoogte tekstveld: 9,6 mm, breedte tekstveld: 8,9 mm
Productdetails
| Algemeen | codeerbaar met thermische printer |
| Producttype | Klemmencodering |
| Rastermaat | 10,2 mm |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 36 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 6 |
| Groeftype | hoog |
| Identificatietechnologie | Thermotransfer |
| Breedte | 9,60 mm |
| Hoogte | 10,50 mm |
| diepte | 4,60 mm |
| Rastermaat | 10,2 mm |
| lengte | 10,5 mm |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 8,9 mm |
| Hoogte tekstveld | 9,6 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PC |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normen | |
| normen / bepalingen | EN 45545-2 |
| montagetechniek | vergrendelen |
| Artikelnummer | 0829629 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG8118 |
| Productcode | BG8118 |
| GTIN | 4046356597784 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16,959 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,4 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,098 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... biedt coderingsschildjes voor Phoenix Contact producten met hoge schildjesgroeven, zoals bijv. aansluitklemmen
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem