UC3-TM 5 CUS - Codering voor klemmen
0826888

Codering voor klemmen, voor het markeren van klemmen van de fabrikant Wieland en Legrand, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 9 mm, breedte tekstveld: 4,45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC3-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Wieland en Legrand
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten