UC2F-TM 6 CUS
-
Codering voor klemmen
0824529
Codering voor klemmen, voor het markeren van Entrelec-klemmen, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 80, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 5 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC2F-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van ABB (entrelec)
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten