UC2-TM 5 CUS
-
Codering voor klemmen
0824535
Codering voor klemmen, voor klemmen van WAGO, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 8,75 mm, breedte tekstveld: 4,45 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC2-TM ... biedt coderingsmateriaal voor klemmen van Wago
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten