UC2-TM 4 CUS - Codering voor klemmen
0824533

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 4 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 8,75 mm, breedte tekstveld: 3,45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC2-TM ... biedt coderingsmateriaal voor klemmen van Wago
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten