UC1-TMF 5 GN CUS - Codering voor klemmen
0828342

Codering voor klemmen, voor klemmen van Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, WAGO en ABB (Entrelec), bestelbaar: als mat, groen (RAL 6021), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 4,45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip en Klemsan
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten