UC1-TM 5 OG CUS - Codering voor klemmen
0828319

Codering voor klemmen, voor het markeren van klemmen van CONTA-CLIP, Klemsan en Weidmüller, bestelbaar: als mat, oranje (RAL 2003), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 5,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 96, hoogte tekstveld: 9,7 mm, breedte tekstveld: 4,55 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UC1-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Conta-Clip en Klemsan
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten