TMT (EX8,5)R CUS
-
Codering voor klemmen
0803078
Codering voor klemmen, rol, bestelbaar: als regel, wit (RAL 9010), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 50 m, hoogte tekstveld: 8,5 mm, breedte tekstveld: 50000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen