TML (EX9,5)R P5 TR CUS
-
Coderingsstroken
0852170
Coderingsstroken, rol, bestelbaar: als regel, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 9,5 mm, breedte tekstveld: 40000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Met de zelfklevende coderingsstroken van de SK-coderingsfamilie zijn de producten zonder coderingsuitsparing te coderen, ideaal voor de codering van COMBICON-connectoren
Met de TML-coderingsfamilie is het mogelijk om Zackband- en vlak Zackbandmateriaal naderhand met coderingsfolie te coderen
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML ...-materiaal individueel volgens uw wensen