SK 5,08/3,8 DN
-
Coderingskaart
1965458
Coderingskaart, kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
Coderingskaart, kaart, wit (RAL 9010), gecodeerd, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm
| Producttype | Klemmencodering |
| aantal polen | 5 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| codering | |
| Aantal coderingsstroken | 12 |
| Identificatietechnologie | Thermotransfer |
| Breedte | 25,00 mm |
| Hoogte | 3,80 mm |
| diepte | 0,12 mm |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| Sterkte folie | 100 µm |
| Sterkte kleefstof | 15 µm |
| Sticker | Acrylaat |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal basiselement | Polyethyleen |
| toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| Temperatuurlagers | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Test Bb |
| Duur | 96 h |
| testtemperatuur | 120 °C |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| montagetechniek | plakken |
| Artikelnummer | 1965458 |
| Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 5 Stuks |
| Verkoopcode | BG2123 |
| Productcode | BG2123 |
| GTIN | 4017918927271 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,446 g |
| Douanetariefnummer | 39199080 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
| ETIM 10.0 | EC000761 |
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |