SC 4-RZ/ 4 - COMBI-koppeling
3042641

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

COMBI-koppeling, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 4, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: op montageplaat, kleur: grijs

Productdetails








Uw voordelen

COMBI-koppeling voor directe montage