SC 4/ 3 - COMBI-koppeling
3042463

doorsnede
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

COMBI-koppeling, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Er kunnen standaard trekontlastingen worden toegepast
Getest voor spoorwegtoepassingen