PPC 1,5/S-NS/6
-
COMBI-koppeling
3213426
COMBI-koppeling, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 1, aantal polen: 6, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, kleur: grijs
Productdetails
| Producttype | Klemkoppeling |
| toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
| machinebouw | |
| installatiebouw | |
| aantal polen | 6 |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 6 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
| nominale doorsnede | 1,5 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| teststift | A1 / B1 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| Nominale stroom | 17,5 A |
| belastingsstroom maximaal | 17,5 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
| nominale spanning | 500 V |
| 1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
| Breedte | 21 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| diepte | 27,1 mm |
| Diepte op NS 15 | 28,3 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 28,3 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 35,8 mm |
| Rastermaat | 3,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 61984 |
| Artikelnummer | 3213426 |
| Verpakkingseenheid | 25 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BE2245 |
| Productcode | BE2245 |
| GTIN | 4046356802598 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,72 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,56 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250117 |
| ECLASS-15.0 | 27250117 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PC - Polarisatiester 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Kabelbehuizing 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Kabelbehuizing 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Kabelbehuizing 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Kabelbehuizing 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Kabelbehuizing 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Kabelbehuizing 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Kabelbehuizing 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Kabelbehuizing 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Kabelbehuizing 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Kabelbehuizing 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Kabelbehuizing 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Kabelbehuizing 3212866
-
AI-S 1 - 8 TQ - Adereindhuls 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Zackband, vlak 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Codering voor klemmen 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Codering voor klemmen 0829644
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PP-H 1,5/S/1 - Connector 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Connector 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Connector 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Connector 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Connector 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Connector 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Connector 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Connector 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Connector 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Connector 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Connector 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Connector 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Connector 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Connector 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Connector 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Connector 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Connector 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Connector 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Connector 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Connector 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Connector 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Connector 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Connector 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Connector 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Connector 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Connector 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Trekontlasting 3212918
-
PRZ 1,5/S - Vergrendeling 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Vergrendeling 3212895
-
PR 1,5/S - Vergrendeling 3212882
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
ST-BW 0 - Bedieningsgereedschap 1200135
Uw voordelen
Voor een betrouwbare en ruimtebesparende bevestiging van steekcontacten in kabelkanalen en verdeelschachten
Met de zelf te confectioneren COMBI-koppelingen in push-in-aansluittechniek is voor elke opgave een oplossing voorhanden die de gebruiker zelf kan realiseren
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem