PHT22-SV - Keuzeschakelaar
1108734

Keuzeschakelaar, 22 mm, cirkelvormig, 2 schakelstanden, V-vormig, zelfvergrendelend

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

22 mm keuzeschakelaar – nauwkeurige selectie van de bedrijfsmodus
2-posities (-45°/+45°) – vergrendelend (V)
Duidelijk gedefinieerde schakelstanden voor veilige bediening
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules