PHT22-S3S/PT20
-
Keuzeschakelaar
1108317
Keuzeschakelaar, 22 mm, rond, 3 schakelstanden, zelfvergrendelend, inclusief 1 bedieningskop, modulehouder en 2 contactors met maakcontact en Push-in-aansluittechniek
Productdetails
| Producttype | Actuator |
| Type actor | Keuzeschakelaar |
| functie | Type zelfvergrendelend |
| Uitbreiding optionele lichtbron | Nee |
| Met lichtbron | 否 |
| schakelzones | 3 |
| schakelhoek | 60,00 ° naar links |
| 60,00 ° naar rechts | |
| Aantal contacten als mAakcontacten | 2 |
| Aantal contacten als verbreekcontacten | 0 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 5 W |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 20 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 20 ... 16 (omgezet naar IEC) |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Thermische continustroom th | 10 A |
| Spanningsbereik | 5 V ... 600 V |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 46 mm |
| Inbouwmaat | |
| inbouwdiepte | 47,9 mm |
| Kleur | zwart |
| Contactmateriaal | AgNi10 |
| Materiaal frontring | Metaal |
| Kleur frontring | Zilver |
| beschermklasse (IP-code) | |
| beschermklasse | IP66 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % ((ruimtetemperatuur 25 ℃) geen condens) |
| normen/bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| montagetechniek | Frontplaatmontage |
| Aanhaalmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Artikelnummer | 1108317 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE6122 |
| Productcode | BE6122 |
| GTIN | 4063151012182 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 50,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46,2 g |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
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
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PHT22-PT10 - Contactor 1108991
-
PHT22-PT01 - Contactor 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildjesadapters 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildjesadapters 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Schildjesadapters 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildjesadapters 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildjesadapters 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Schildjesadapters 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0828988
-
US-EMP (27X8) - Inklikschildjes 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Inklikschildjes 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Inklikschildjes 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Inklikschildjes 0828847
-
US-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0828849
-
US-EMP (27X18) - Inklikschildjes 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Inklikschildjes 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Inklikschildjes 0828851
-
US-EMP (27X27) - Inklikschildjes 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Inklikschildjes 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Inklikschildjes 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adapter 1108847
Uw voordelen
22 mm keuzeschakelaarset met Push-in-aansluiting
3-posities (60°/0°/60°) – vergrendeling in alle posities
Afhankelijk van de setvariant, incl. contactmodule(s) (NO/NC, 1- of 2-voudig) – flexibel inzetbaar
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules
Snelle montage in schakelkast/bedieningspaneel
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem