PHT22-S32 - Keuzeschakelaar
1108231

Keuzeschakelaar, 22 mm, cirkelvormig, 3 schakelstanden, zelf-reset van links naar het midden, rechterkant zelfvergrendelend

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

22 mm keuzeschakelaar – nauwkeurige selectie van de bedrijfsmodus
3-posities (45°/0°/45°) – reset links en vergrendeling rechts
Duidelijk gedefinieerde schakelstanden voor veilige bediening
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules