SST PRC SPLICE KIT - Kabelverbinders
1304458

Kabelverbinders, Artikelfamilie: PRC, materiaal behuizing: PPE, kleur: zwart, aantal polen: 5, nominale spanning: 600V, min. kabeldiameter: 9,5 mm, max. kabeldiameter: 12,5 mm

Productdetails








Compatibele producten