UC-0000000T0DUX - Behuizing voor ronde connector
1242069

aansluitmethode

Behuizing voor ronde connector, serie: UC, haaks, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Krimpaansluiting, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 2 mm... 14,5 mm, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %). Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails








Compatibele producten