TU-07P1N8A8UDUX - Kabelconnector
1242649

M23, Kabelconnector, serie: TU, recht, afgeschermd: ja, bajonetvergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Krimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 2 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %). Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails







Compatibele producten