ST-8CS1N8A8K04S - Kabelconnector
1613495

aansluitmethode

Kabelconnector, toepassing: vermogen, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 5+3+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 11,2 mm, aantal polen: 9, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST

Productdetails







Compatibele producten