ST-7ES1N8A8002 - Kabelconnector
1607752

aansluitmethode

Kabelconnector, toepassing: vermogen, recht, Schroefvergrendeling, M17, aantal polen: 7+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST

Productdetails







Compatibele producten