ST-3EP1N8A8002S - Kabelconnector
1607662

aansluitmethode

Kabelconnector, toepassing: vermogen, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 3+PE, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 3,5 mm ... 5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: ST

Productdetails







Compatibele producten