SH-8EPC58A8LB2X
-
Kabelconnector
1244512
Productdetails
| bestelinformatie: | krimpcontacten, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
| bestelinformatie: | Aanbevolen hybride kabel: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Lynxeo, bestelnummer 10572415 Aanbevolen hybride kabel: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Lynxeo, bestelnummer 10580074 |
| Veiligheidsaanwijzing | |
| Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
| • WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
| • WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
| • De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
| • Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
| • Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
| • Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
| • Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
| • Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
| • Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
| • Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
| • De montageaanwijzingen/Design In-documentatie in het downloadgebied op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het producten dienen in acht te worden genomen. | |
| • Gebruik de connector alleen in een volledig ingestoken en vergrendelde toestand. | |
| • Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
| • Neem de minimale buigradius van de leiding in acht. Leg de leiding zonder deze te verdraaien. | |
| • De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | Stift |
| Isolatiebehuizing | |
| Opmerking | bestelinformatie: krimpcontacten, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separaat bestellen |
| aanrakingsbescherming | IEC 61984 en VDE 0623 |
| transmissiesnelheid | 100 Mbit/s |
| materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| steekcycli | 100 |
| Aansluitmethode | Krimpaansluiting |
| Type contactswitch | Stift |
| toepassing | hybride |
| aantal polen | 13 |
| stekerbeeld | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| opstelhoogte | 2000 m (4000 m bij 300 V systeemspanning volgens DIN EN 606664-1) |
| Aantal (Vermogenscontacten) | 5 |
| Diameter (Buitendiameter litze / Vermogenscontacten) | max. 4,15 mm (buitenmantel) |
| contactdiameter (Vermogenscontacten) | 2 mm |
| litzen min. doorsnede (Vermogenscontacten) | 0,25 mm² |
| litzen max. doorsnede (Vermogenscontacten) | 4 mm² |
| nominale stroom contact (Vermogenscontacten) | 30 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Vermogenscontacten) | 630 V AC (Overspanningscategorie III/3) |
| 850 V DC (Overspanningscategorie II/3) | |
| test-stootspanning | 6 kV |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal (Datacontacten) | 4 |
| Diameter (Kabelbuitendiameter / Datacontacten) | max. 1,55 mm (buitenmantel) |
| contactdiameter (Datacontacten) | 0,8 mm |
| litzen max. doorsnede (Datacontacten) | 0,5 mm² |
| nominale stroom contact (Datacontacten) | 3,6 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Datacontacten) | 50 V AC/DC (Contact 5 ... 8) |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | II, III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aantal (Meldcontacten) | 4 |
| Diameter (Kabelbuitendiameter / Meldcontacten) | max. 2,1 mm (buitenmantel) |
| contactdiameter (Meldcontacten) | 1 mm |
| litzen max. doorsnede (Meldcontacten) | 1 mm² |
| nominale stroom contact (Meldcontacten) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
| nominale spanning contact (Meldcontacten) | 50 V AC/DC (Contact 1 ... 4) |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| behuizing | |
| Aanwijzing voor de bediening | Volledige bezetting met 5 x 4 mm² is niet mogelijk bij kabel- en koppelconnectoren. |
| uitvoering | Kabelconnector-behuizing |
| Schroefdraadsoort | M23 |
| Bouwvorm | recht, lang |
| Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
| Pg-wartel | zonder |
| materiaal (behuizing) | CuZn () |
| GD-Zn () | |
| materiaal (wartel) | CuZn |
| beschermklasse (gemonteerd) | IP67 |
| IP68 | |
| Afdichting | |
| kabelbuitendiameter | 11,7 mm ... 15 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 115 °C (zie deratingcurve) |
| Artikelnummer | 1244512 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABRCDA |
| Productcode | ABRCDA |
| GTIN | 4063151406394 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 135,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 121,196 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
KC-88014311/1,00 - Hybridekabel 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hybridekabel 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hybridekabel 1622080
-
SF-Z0028 - Momentschroevendraaier 1607456
-
SH-Z0077X - Metalen afdekkap 1245449
-
SH-Z2300X - Metalen afdekkap 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Kunststof afdekkap 1577207
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krimpcontact 1243215
-
SH-20KP0,25-2,50 - Krimpcontact 1244464
-
SH-20KP1,50-4,00 - Krimpcontact 1244465
-
SH-08KP0,06-0,34 - Krimpcontact 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Krimpcontact 1244459
-
SF-Z0064 - Kleurmarkering 1620585
-
SF-Z0065 - Kleurmarkering 1620586
-
SF-Z0066 - Kleurmarkering 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hybridekabel 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hybridekabel 1681103
Uw voordelen
overdracht van signalen, data en power via slechts één connector
CAT5-datainterface voor maximaal 100 Mbit/s
reduceren van de aansluittijd met optionele SPEEDCON-snelvergrendeling
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem