RF-12S2S8A80DUX - Kabelconnector
1242271

aansluitmethode

Kabelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), Dit product wordt momenteel uit productie genomen. Dit product komt niet meer in aanmerking voor nieuwe projecten. Neem contact op met uw verkoopmedewerker voor alternatieven.

Productdetails









Compatibele producten