RF-12P2N8A8003 - Kabelconnector
1607251

Kabelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF

Productdetails







Compatibele producten