RF-12P1S8A8002X
-
Kabelconnector
1242248
Kabelconnector, toepassing: feedback, signaal, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Krimpaansluiting, serie: RF, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)